버스 커플러 - IBS L2 IP 24 BK-T - 2732376

INTERBUS-Loop 2 분기가 있는 INTERBU 버스 단자 모듈, 24 V DC, IP65/67 보호

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

IP67 보호가 있는 INTERBUS-Loop 2 버스 단자 모듈은 INTERBUS-Loop 2를 시작하는 원격 버스 또는 설치 원격 버스 장치이기 때문에 센서 및 액추에이터를 INTERBUS에 연결하는 것이 가능합니다.
다이렉트 Loop 2 장치로 연결하거나 INTERBUS-Loop 2 입력/출력 모듈을 통해 연결할 수 있습니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 2732376
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918171322
개당 중량(패키지 제외) 939.000 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백