I/O 모듈 - IB L2 BOX 24 DI 8/4 M12 - 2731995

사진은 IB L2 BOX 24 DI 4/4 M12 제품입니다.

디지털 입력 모듈, 8개의 디지털 입력, 24 V DC, 4선 연결 방법, IP65/67 보호

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

IP67 보호가 있는 디지털 INTERBUS-Loop 2 입력/출력 모듈을 사용하면 M12 커넥터를 통해 디지털 센서 및 액추에이터를 INTERBUS-Loop 2에 연결할 수 있습니다.
모듈은 QUICKON 빠른 연결 시스템을 사용해 공급 전압과 같이 INTERBUS-Loop 2에 연결됩니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 2731995
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918171346
개당 중량(패키지 제외) 194.000 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백