분산 I/O 장치 - IBS RL 24 DO 8/8-2A-T - 2731856

사진은 IBS RL 24 DO 8/8-2A-LK-2MBD 제품입니다.

INTERBUS용 디지털 출력 장치, 500 kbaud의 트위스티드 페어, 8개의 출력(24 V DC, 2 A), 5핀 M12 암 커넥터를 통한 액추에이터 연결, 견고한 금속 하우징, IP67 수준 보호

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

INTERBUS Ruggedline 모듈은 혹독한 주변 조건이나 시스템 진단과 관련한 요구 사항이 높은 경우에 사용됩니다. 이러한 모듈은 가용성을 극대화하기 위해 아연 다이 캐스트 하우징(IP67)에 장착되어 있습니다. 따라서 용접봉 바로 근처에 설치할 수 있습니다.
각 Ruggedline 모듈은 마운팅 플레이트 및 전자 장치 모듈로 구성됩니다. 전자 장치 모듈은 마운팅 플레이트에 스냅되고 필요한 경우 2개의 스크류로 고정됩니다.
확장된 진단 기능을 통해 I/O 오류 발생 위치를 명확하게 특정할 수 있습니다. 예를 들어, 센서 전원 공급의 단락-회로는 4개 입력 그룹으로 보고됩니다. 또한 출력 단락-회로의 경우 해당 출력이 직접 보고됩니다. 이러한 정보는 컨트롤러로 제공되고 모듈에 표시됩니다.
광섬유 연결을 사용하는 모듈의 경우 더욱 향상된 진단 기능이 제공됩니다. 최신 광섬유 기술을 사용하면 전송 경로 품질을 영구적으로 보장하고 최적의 상태로 조정할 수 있습니다. 이러한 정보는 컨트롤러와 모듈에 제공됩니다. 또한 이러한 추가 기능을 사용하면 전송 도중 오류가 발생하기 전이나 전송이 중단되기 전에 전송 경로의 상태가 천천히 악화되는 것을 탐지할 수 있습니다.
Ruggedline 모듈의 경우 버스 미디어를 선택할 수 있습니다. 광섬유 연결방식(폴리머 파이머)의 제품 이외에도 트위스티트 페어 케이블을 사용하는 모듈이 제공됩니다. 해당 플러그-인 어댑터를 사용해 버스 미디어를 FO 설치 상태에서 구리 미디어로 언제든지 변경할 수 있습니다.
버스는 버스 신호와 전력 공급을 모듈에 함께 전송하는 IP67 플러그-인 커넥터를 통해 연결됩니다. 손쉽게 연결할 수 있도록 전원 공급 케이블은 QUICKON 빠른 연결 방법을 사용해 플러그에 연결되고 간편한 절단 및 조립 도구를 사용해 광섬유 케이블을 연결할 수 있으며 추가의 연마 작업이 필요하지 않습니다.
사용자가 광섬유 버스 케이블을 조립하는 경우(예: 2개 모듈 간 브리지) 길이가 1 m 이상이어야 합니다. 짧은 케이블 브리지의 경우 반드시 피닉스컨택트의 케이블 브리지를 사용하십시오.

이 제품 구입 이유

  • 견고한 금속 하우징
  • 포괄적 진단 기능
  • I/O 장치용 M12 플러그-인 커넥터
  • 광섬유 또는 트위스티드 페어와 공급 전압이 있는 INTERBUS용 Rugged Line 플러그-인 커넥터
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2731856
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 237 (C-6-2017)
GTIN 4017918187088
개당 중량(패키지 제외) 720.000 g
관세율 번호 85176200
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백