분산 I/O 장치 - IBS RL 24 DI 16/8-LK-2MBD - 2731584

사진은 IBS RL 24 DI 16/8-LK 제품입니다.

INTERBUS용 디지털 입력 장치, 2 Mbaud의 광섬유 기술, 16개의 입력(24 V DC), 5핀 M12 암 커넥터를 통한 센서 연결, 견고한 금속 하우징, IP67 수준 보호

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 견고한 금속 하우징
  • 포괄적 진단 기능
  • I/O 장치용 M12 플러그-인 커넥터
  • 광섬유 또는 트위스티드 페어와 공급 전압이 있는 INTERBUS용 Rugged Line 플러그-인 커넥터
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2731584
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 327 (C-8-2013)
GTIN 4017918185718
개당 중량(패키지 제외) 720.000 g
관세율 번호 85176200
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백