라이센스 - PC WORX 3 DEMO - 2730967

PC WORX 3 DEMO는 모든 언어로 제공되는 퀵 스타트 설명서가 포함된 소프트웨어 패키지입니다. 추가 라이센스를 구입하지 못한 경우 8바이트 출력 데이터/8바이트 입력 데이터만 사용할 수 있습니다(예: 16개의 디지털 I/O).

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 중단점, 개별 단계, 라이브러리에서의 디버깅, 인스턴스 디버깅 등과 같은 포괄적인 진단 기능
  • 통합 시뮬레이션 환경
  • 통합 fieldbus 및 네트워크 구성
  • 해당 기능 블록을 사용한 애플리케이션별 확장
  • 통합 진단 및 모니터링
  • 포괄적인 표준 라이브러리를 통한 빠른 스타트업 및 프로그래밍
  • IEC 61131에 따른 프로그래밍을 통한 전세계적으로 일관된 작동
  • 피닉스컨택트의 모든 컨트롤러를 위한 프로그래밍 환경

주요 상용 데이터

Orderkey 2730967
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 71 (AX-2005)
GTIN 4017918904517
개당 중량(패키지 제외) 250.000 g
관세율 번호 85234910
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백