전원 공급 - IBS PC EXTPS/24DC/FIL - 2729279

외부 전압 공급, 최대 4개의 슬레이브 보드, 24 V DC/5 V DC 필터 포함, 슬롯 설계, 액세서리 포함

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

제품 설명

PC ISA 슬롯(24 V IN / 5 V OUT)용 내장 전원 공급 장치
내장 전원 공급 장치는 피닉스컨택트가 특별히 개발한 제품입니다. 이 제품은 슬롯이 있는 금속 패널의 PCB에 연결되며 ISA 슬롯에 고정할 수 있습니다. 여기에는 입력 필터, DC/DC 컨버터 및 극성 보호가 포함됩니다.
Mini-COMBICON 플러그-인 커넥터를 사용해 최대 4개의 타입 IBS ISA RI/I-T 슬레이브 컨트롤러 보드 또는 1개의 타입 IBS ISA SC/486DX/I-T, IBS ISA FC/486DX/I-T 또는 IBS ISA S5-945 PC40/T 보조 프로세서 컨트롤러 보드를 연결할 수 있습니다.
기술 데이터: 입력 전압: 24 V DC
입력 전류: 최대 0.7 A
출력 전압: 5 V DC
출력 전류: 2 A (4 x 0.5 A)
높이: 108 mm
폭: 74 mm
깊이: 18 mm
PC ISA 슬롯용 통합 전원 공급 장치(24 V IN / 5 V OUT)

주요 상용 데이터

Orderkey 2729279
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918171742
개당 중량(패키지 제외) 232.100 g
관세율 번호 84733020
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백