인라인 단자 - IB IL 400 ELR R-3A - 2727378

인라인 전원 레벨 단자, 전자 정역회전 부하 스타터, 최대 1.5 kW / 400 V AC

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다.
정역회전 부하를 위한 이 1-채널 전원 레벨 단자는 전자 모터 보호를 특징으로 합니다. 이 단자를 사용하면 버스 시스템을 통해 3상 비동기 모터를 전환, 보호 및 모니터링할 수 있습니다.
이 단자를 사용하면 버스 시스템을 통해 3상 비동기 모터를 전환, 보호 및 모니터링할 수 있습니다.

이 제품 구입 이유

  • IEC 60947-4에 따른 통합 전자 모터 보호
  • 외부 패시브 브레이크 모듈용 연결 옵션
  • 핸드헬드 작업자 패널 모드
  • OUT 프로세스 데이터를 통한 모터 제어
  • 모터 전류 모니터링

주요 상용 데이터

Orderkey 2727378
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 186 (C-6-2017)
GTIN 4017918168490
개당 중량(패키지 제외) 500.000 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백