버스 커플러 - IBS IL 24 BK-LK - 2726191

INTERBUS 버스 커플러, 광섬유 연결 있음, 24 V DC, 액세서리 없음

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

인라인 버스 단자대 모듈은 인라인 스테이션의 단자와 INTERBUS 네트워크와 연결합니다.
INTERBUS 원격 버스에 연결하기 위해 광섬유 케이블이 사용됩니다. 원격 버스 전선은 F-SMA 커넥터를 통해 버스 단자 모듈에 연결됩니다.
버스 단자 모듈은 인라인 스테이션 내에서 다음 기능을 제공합니다.
- INTERBUS 원격 버스 신호 새로 고침
- 소프트웨어 명령을 사용해 인출 원격 버스 또는 연결된 입력/출력 모듈 디커플링
- 통합 전원 공급 장치를 사용해 연결된 입력/출력 모듈에 공급
- DIN 레일에 설치 시 기능적 어스 접지 연결
인라인 단자는 힌지 라벨링 필드를 사용해 라벨링할 수 있습니다. 이 필드에는 애플리케이션에 맞게 개별적으로 라벨링할 수 있는 삽입 카드가 있습니다. 또한 단자점 라벨링용 ZBFM-6... Zack 스트립이 있습니다.
시스템을 구성할 때는 다음 사항에 주의하십시오.
인라인 버스 단자 모듈에 연결된 모든 단자의 총 로직 전류는 허용되는 최대 총 전류인 2 A를 초과하지 않아야 합니다. 따라서 구성에 따라 연결할 수 있는 단자 수가 63개보다 적을 수 있습니다.

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2726191
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 40 (AX-2007)
GTIN 4017918570026
개당 중량(패키지 제외) 295.250 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백