버스 커플러 - IBS IL 24 BK-T - 2726188

Inline,버스 커플러,INTERBUS,인라인 차폐 커넥터,로컬 버스에서 전송 속도: 500 kBit/s

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

인라인 버스 단자대 모듈은 인라인 스테이션의 단자와 INTERBUS 네트워크와 연결합니다.
INTERBUS 원격 버스에 연결하기 위해 구리 전선이 사용됩니다. 원격 버스 전선은 인라인 차폐 커넥터를 통해 버스 단자 모듈에 연결됩니다.
버스 단자 모듈은 인라인 스테이션 내에서 다음 기능을 제공합니다.
- INTERBUS 원격 버스 신호 새로 고침
- 소프트웨어 명령을 사용해 인출 원격 버스 또는 연결된 입력/출력 모듈 디커플링
- 통합 전원 공급 장치를 사용해 연결된 입력/출력 모듈에 공급
- DIN 레일에 설치 시 기능적 어스 접지 연결
인라인 단자는 힌지 라벨링 필드를 사용해 라벨링할 수 있습니다. 이 필드에는 애플리케이션에 맞게 개별적으로 라벨링할 수 있는 삽입 카드가 있습니다. 또한 단자점 라벨링용 ZBFM-6... Zack 스트립이 있습니다.
시스템을 구성할 때는 다음 사항에 주의하십시오.
인라인 버스 단자 모듈에 연결된 모든 단자의 총 로직 전류는 허용되는 최대 총 전류인 2 A를 초과하지 않아야 합니다. 따라서 구성에 따라 연결할 수 있는 단자 수가 63개보다 적을 수 있습니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 2726188
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918157135
개당 중량(패키지 제외) 194.700 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백