I/O 모듈 - IB ST ZF 24 DIO 8/8R/3 - 2726010

사진은 IB ST 24 DIO 8/8R/3 제품입니다.

디지털 입력/출력 모듈, IP20 보호, 구성품: 스프링 케이지 연결방식 단자 부품 및 모듈 전자 장치, 8개의 입력, 24 V DC, 8개의 릴레이 PDT 출력

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

디지털 INTERBUS 입력/출력 모듈은 8개의 센서와 8개의 액추에이터를 2선 또는 3선 연결과 연결하기 위한 옵션을 제공합니다.
전자 장치 모듈은 플러그-인 타입입니다. 오작동이 발생할 경우 DIN 레일에서 패시브 기본 단자대를 분리할 필요 없이 액티브 전자 장치 모듈을 몇 초 내에 교체할 수 있습니다.
모듈은 극성 역전으로부터 보호되며 출력은 퓨즈를 사용해 단락으로부터 추가로 보호됩니다. 퓨즈 상태가 모니터링되고 발생한 오류는 제어 시스템에 전달됩니다.
모듈을 DIN 레일에 스냅하면 보호 어스 접지가 있는 접점이 바로 생성됩니다.
모듈 전자 장치 위쪽의 입력/출력 상태 LED와 버스 진단 디스플레이는 모듈 상태에 대한 모든 정보를 제공합니다.
넓은 착탈식 라벨링 필드를 사용해 모든 모듈을 개별적으로 라벨링할 수 있습니다. 삽입 카드는 직접 손으로 라벨링하거나 플로터 또는 프린터를 사용해 라벨링할 수 있습니다. Zack 스트립을 사용해 단자점을 개별적으로 라벨링할 수도 있습니다.

이 제품 구입 이유

  • 8개의 디지털 입력
  • 8개의 릴레이 출력
  • 3선 기술의 센서 연결
  • 스프링 케이지 및 푸쉬-인 연결 기술

주요 상용 데이터

Orderkey 2726010
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918153991
개당 중량(패키지 제외) 703.000 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백