특수 기능 모듈 - IB ST 24 V.24 - 2725480

INTERBUS-ST 모듈, RS-232-C, RS-485 및 RS-422 인터페이스 있음, 직렬 데이터 전송용, IP20 수준 보호, V.24

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

INTERBUS ST 직렬 전송
IB ST 24 V.24 모듈은 자동화 장치, 프로토콜 프린터, 식별 시스템 또는 프로세스 컨트롤러와 같은 인텔리전트 I/O 장비를 INTERBUS 인터페이스 없이 INTERBUS 시스템에 연결할 수 있는 옵션을 제공합니다.
데이터의 직렬 전송을 위해 RS 232, RS 485 및 RS 422 표준 인터페이스가 모듈에 통합되어 있습니다. 인터페이스는 최대 19200 baud로 설정할 수 있습니다. 사용자는 전송 및 수신 방향에 4 Kbyte 버퍼 메모리를 원하는 대로 사용할 수 있습니다.
연결은 8핀 MINI-COMBICON 플러그 커넥터를 사용해 연결됩니다. 간편하게 DIN 레일에 스냅해 손쉽게 마운팅할 수 있습니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 2725480
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918154295
개당 중량(패키지 제외) 220.000 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백