I/O 모듈 - IBSL BOX AO 1/2/U M12 - 2724025

사진 없음

I/O 모듈

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

제품 설명

INTERBUS Loop 아날로그 출력 모듈
IP65 보호 하우징에 장착된 아날로그 INTERBUS Loop 출력 모듈을 사용하면 M12 커넥터를 통해 아날로그 액추에이터를 INTERBUS Loop에 연결할 수 있습니다.
이 모듈은 커넥터를 사용할 필요가 없는 새로운 IDC 시스템을 사용해 INTERBUS Loop에 커플링됩니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 2724025
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918148737
개당 중량(패키지 제외) 186.000 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백