특수 기능 모듈 - IB ST ZF 24 INC/2 - 2723903

사진은 IB ST 24 INC/2 제품입니다.

INTERBUS-ST 배치 모듈, 2개의 증분형 인코더 입력, 8개의 디지털 입력, 8개의 디지털 출력, 24 V DC, 0.5 A, IP20 보호, 구성품: 스프링 케이지 연결방식 단자 부품 및 모듈 전자 장치

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

IB ST 24 INC/2 배치 모듈을 사용하면 D-SUB 커넥터를 통해 2개의 증분 인코더를 연결할 수 있습니다. 모듈에는 서로 독립적으로 작동할 수 있는 2개의 채널이 있습니다. 각 채널은 24 V DC가 있는 4개의 디지털 입력 및 24 V DC, 500 mA가 있는 4개의 디지털 출력으로 구성됩니다. 3개의 작동 모드인 카운팅, 위치 탐지 및 개체 배치는 입력/출력의 의미가 다릅니다.
이 모듈에는 서로 독립적으로 작동할 수 있는 2개의 채널이 있습니다. 각 채널은 4개의 디지털 입력(24 V DC) 및 4개의 디지털 출력(24 V DC, 500 mA)으로 구성됩니다.
3개의 작동 모드인 카운팅, 위치 탐지 및 배치의 경우 I/O의 의미가 다릅니다.
카운팅:
이 작동 모드에서 모듈은 게이트가 제어하는 지향성(위쪽 및 아래쪽) 펄스 카운팅을 지원합니다. 시간축을 카운팅(타이머)에 할당하는 옵션을 통해 증분형 인코더를 사용해 손쉽게 속도를 측정할 수 있습니다. 특정 이벤트에 응답하여 각 채널에서 출력을 제어할 수 있습니다.
위치 탐지:
측정된 값이 정의된 범위에 있는 경우 해당 출력이 모듈에 의해 설정됩니다. 위치 탐지에서 출력이 설정되는 범위는 설정된 값에 따라 정의됩니다. 채널당 4개의 출력을 사용할 수 있습니다.
배치:
이 모드에서는 개체의 원하는 위치가 제어 프로그램를 통해 정의됩니다. 허용될 경우 위치 값을 개별적으로 저장(채널당 254)할 수도 있고 모듈에서 해당 값을 요청 후에 독립적으로 액세스할 수 있습니다.트래버싱 방향 및 트래버싱 속도와 같은 제어 데이터는 디지털 출력에 의해 직접 정의됩니다. 제한 및 참조 마크 스위치는 디지털 입력에 직접 연결됩니다.
트래버싱 방향 및 트래버싱 속도와 같은 제어 데이터는 디지털 출력에 의해 직접 지정됩니다.
제한 및 참조 마크 스위치는 디지털 입력에 직접 연결됩니다.
스크류 또는 스프링 케이지 연결이 있는 모듈이 제공됩니다.

이 제품 구입 이유

  • 증분형 인코더를 사용한 위치 탐지
  • 2선 기술의 액추에이터 연결
  • 2 및 3선 기술의 액추에이터 연결
  • 다이렉트 플러그-인 기술이 적용된 스프링 케이지 연결

주요 상용 데이터

Orderkey 2723903
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918154110
개당 중량(패키지 제외) 699.600 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백