버스 커플러 - IBS SL IP 24 BK-T - 2723479

INTERBUS Loop 분기가 있는 INTERBU 버스 단자 모듈, 24 V DC, IP67 보호

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

제품 설명

INTERBUS Loop 버스 단자 모듈
IP67 보호가 있는 INTERBUS Loop 버스 단자 모듈은 INTERBUS Loop를 시작하는 원격 버스 장치이며, 센서 및 액추에이터를 INTERBUS에 연결할 수 있도록 합니다.
- 다이렉트 루프 장치로 또는
- INTERBUS Loop 입력/출력 모듈을 통해

주요 상용 데이터

Orderkey 2723479
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918172008
개당 중량(패키지 제외) 942.900 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백