설치 원격 버스 케이블 - IBS INBC METER/E - 2723152

미터 단위, 설치 원격 버스 케이블, INTERBUS, 차폐, PVC/PVC, 검정색 RAL 9005, 9-배선 (3 x 2 x 0.22 mm² + 3 x 1 mm²), 색상 단일 배선: 녹색-노란색, 흰색-갈색, 회색-핑크색, 빨간색, 파란색, 녹색/노란색, 지하 매설용

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2723152
패키지 단위 1 M
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918141288
개당 중량(패키지 제외) 137.600 g
관세율 번호 85444993
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백