터미네이션 보드 - IBS ISA RI/I-T - 2723071

ISA 버스용 슬레이브 컨트롤러 보드, 구리 연결 있음

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

PC용 INTERBUS 슬레이브 컨트롤러 보드
슬레이브 컨트롤러 보드는 PC를 INTERBUS 시스템의 모든 위치에 연결하는 인텔리전트 PC 보드입니다. 예를 들어, 이 보드를 사용하면 고정 위치에서 INTERBUS 시스템 및 컨트롤러의 데이터에 액세스할 수 있는 고성능 시각화 스테이션을 구현할 수 있습니다.
최대 4개의 보드를 하나의 PC에 동시에 설치할 수 있기 때문에 여러 INTERBUS 라인을 단일 PC에서 시각화 또는 모니터링할 수 있습니다. PC가 꺼진 경우 자율 작동을 위해 외부 전원 공급(5 V)이 가능합니다.
슬레이브 컨트롤러가 INTERBUS 시스템에서 차지하는 데이터 워드 수는 1 및 16개 사이로 설정될 수 있습니다. 인터페이스 카드는 선택한 긴급 데이터를 위한 자유롭게 구성 가능한 빠른 I/O 패널을 제공할 뿐만 아니라 INTERBUS 파라미터 채널(PCP)을 지원합니다. PCP는 더 큰 데이터 블록에 대한 선택적 액세스를 제공합니다. 제어 시스템의 전체 I/O 이미지의 주기적인 읽기는 PCP를 위한 애플리케이션의 한 예입니다.
드라이버 인터페이스의 기능은 IBS PC ISA SC/I-T 보드와 같은 INTERBUS 4세대 PC 컨트롤러 보드의 기능과 호환됩니다. 컨트롤러 보드는 DDI 인터페이스를 사용해 고급 언어로 프로그래밍될 수 있습니다. Windows NT 및 DOS용 드라이버가 제공됩니다.
OPC를 통한 데이터 교환은 OPC 서버(2729127 IBS OPC-Server) 버전 2.0 이상에서 지원됩니다.
PC ISA 슬롯(24 V IN/5 V OUT) IBS PC EXT PS/24DC/FIL을 위한 내장 전원 공급 장치도 액세서리로 구입할 수 있습니다.

로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2723071
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918155797
개당 중량(패키지 제외) 195.000 g
관세율 번호 84733020
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백