터미네이션 보드 - IBS GE 90-70 SC/I-T - 2722849

사진 없음

터미네이션 보드, 전기 절연 있음, GE-Fanuc 시리즈 90-70® PLC용

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

GE-Fanuc 90-70 시리즈 컨트롤러용 INTERBUS 컨트롤러 보드
IBS GE 90-70 SC/I-T 컨트롤러 보드를 사용하면 INTERBUS 시스템을 GE Fanuc series 90-70 PLC에 연결할 수 있습니다.
GE 90-70 SC는 원격 I/O 모듈이 필요한 모든 곳에서 INTERBUS를 사용해 원격 I/O 모듈을 정렬할 수 있는 옵션을 제공합니다.
GE Fanuc PLC는 PLC의 VMEbus 호환 백플레인에서 표준 P1 시스템 커넥터를 통해 INTERBUS 컨트롤러 보드에 직접 연결됩니다. 컨트롤러 보드는 INTERBUS 및 PLC 간 데이터 교환을 위한 256 KB 데이터 창을 제공합니다.
또한 INTERBUS 컨트롤러 보드는 유연한 진단 옵션을 특징으로 합니다. 애플리케이션과 최대한 유사하게 표시하기 위한 소프트웨어를 사용하는 애플리케이션 프로그램에서 표준 시각화 소프트웨어를 사용해 INTERBUS 시스템 진단에 액세스할 수 있습니다. 또한 서비스 및 유지 관리 작업을 위해 시각적 로컬 진단을 사용할 수 있습니다.
INTERBUS 시스템 또는 컨트롤러 보드의 시스템별 파라미터 설정은 컨트롤러 보드에서 PCMCIA 포맷의 파라미터화 메모리 카드에 중앙 집중적으로 저장할 수 있습니다.
사용자 친화적 IBS CMD SWT G4 소프트웨어를 사용해 Windows 운영 체제에서 파라미터 데이터를 만들 수 있습니다. IBS CMD SWT G4는 파라미터화, 구성 및 시스템 문서화 기능과 함께 개별 장치 및 전체 INTERBUS 시스템의 진단을 제공하는 범용 소프트웨어 패키지입니다. 또한 시스템이 작동하는 동안 연결된 INTERBUS 장치의 로컬 상태를 표시할 수 있습니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 2722849
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918141196
개당 중량(패키지 제외) 672.500 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백