터미네이션 보드 - IBS ISA FC/486DX/I-T - 2722085

필드 컨트롤러, 전기 절연 있음, 운영 체제 및 4세대 PC/104 보조 프로세서 카드(486 DX) 포함, PC Worx를 위한 IEC 61131 런타임 시스템용

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

PC 컨트롤러 보드의 기능을 하는 필드 컨트롤러
피닉스컨택트의 PC 카드 제품군인 IBS ISA FC..를 사용하면 IEC 61131에 따라 복잡한 제어 및 자동화 작업을 작업자 PC 및 시스템에 통합할 수 있습니다. 제어 및 자동화 수준의 범용 네트워킹 작업은 INTERBUS 시스템에서 처리됩니다. 필드 컨트롤러는 INTERBUS를 통한 센서, 액추에이터 및 필드 장치의 안정적인 연결을 보장하며 호스트와 무관하게 제어 작업을 위한 자율적 IEC-61131 성능을 제공합니다. 제어 및 자동화 프로그램은 호스트 PC와 무관하게 모든 필드 컨트롤러에서 실행됩니다. PC 시스템은 INTERBUS를 통해 연결된 파라미터 및 프로세스 신호의 표시를 위해 사용하지 않는 상태로 유지됩니다. 시스템 시각화에서 시스템 제어의 디커플링과 함께 워치독(Watchdog) 회로를 사용한 전체 시스템의 모니터링은 높은 수준의 운영 안정성을 보장합니다.
자동화 소프트웨어 PC WORX는 IEC 61131에 따라 모든 필드 컨트롤러를 위한 범용 구성 및 프로그래밍을 보장하기 위해 사용됩니다.
피닉스컨택트의 필드 컨트롤러는 다양한 요구 사항에 맞게 다양한 용량으로 제공됩니다. 컴팩트 필드 컨트폴러 카드인 IBS ISA FC/I-T는 소형 및 중형 제어 작업을 위한 기본 모델이며 모든 PC 기반 작동, 제어 및 자동화 시스템에 적합합니다. 제어 프로그램의 영구 기억 데이터는 마더 보드의 8 Kbyte NVRAM에 저장됩니다.
중간 및 상위 전력 범위의 경우에는 전세계적으로 사용 가능한 PC/104 표준을 고성능 임베디드 PC 보드로 사용하는 필트 컨트롤러 IBS ISA FC/486DX/I-T를 사용할 수 있습니다. 보조 프로세서 보드를 사용하면 사용자는 PC 시스템과 무관하게 성능을 조정할 수 있는 자율 제어 솔루션을 이용할 수 있습니다.

로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2722085
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 97 (AX-2005)
GTIN 4017918140786
개당 중량(패키지 제외) 388.960 g
관세율 번호 84733020
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백