터미네이션 보드 - IBS IP CBK 1/24-F-V3 - 2721808

사진 없음

설치 버스 단자 모듈, 공급 전압: 24 V DC, 보호 타입: IP65

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2721808
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918240851
개당 중량(패키지 제외) 9.800 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백