버스 커플러 - IBS ST ZF 24 BKM-LK - 2721688

INTERBUS-ST 버스 단자대, 24 V DC, 광섬유 F-SMA 커넥터 있음, IP20 수준 보호, 구성품: 스프링 케이지 연결방식 단자 부품 및 모듈 전자 장치

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

INTERBUS ST 표준 버스 단자 모듈
INTERBUS 버스 단자 모듈은 ST 스테이션의 입력/출력 모듈을 INTERBUS 네트워크와 연결합니다.
사용된 전송 미디어에 따라 다른 버스 연결이 버스 단자대 모듈에 장착됩니다. 구리 전선의 경우 D-SUB 및 MINI-COMBICON 커넥터를 사용할 수 있습니다. 광섬유 버전에는 F-SMA 커넥터가 장착됩니다.
버스 단자 모듈은 2개의 다른 성능 클래스로 제공됩니다. 하나의 버스 단자 모듈에서 최대 4 또는 8개의 입력/출력 모듈을 작동할 수 있습니다.
버스 단자 모듈은 모듈형 INTERBUS-ST 스테이션 내에서 다음 기능을 제공합니다.
- INTERBUS 원격 버스 신호 새로 고침
- 원격 버스 세그먼트의 전기 절연
- 소프트웨어 명령을 사용해 INTERBUS 네트워크의 인출 원격 버스 또는 연결된 입력/출력 모듈의 디커플링
- 통합 전원 공급 장치에서 전기적으로 절연된 전압 공급을 연결된 입력/출력 모듈에 제공

주요 상용 데이터

Orderkey 2721688
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918154462
개당 중량(패키지 제외) 253.500 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백