I/O 모듈 - IB ST ZF 24 BAI 8/U - 2721222

사진은 IB ST 24 BAI 8/U 제품입니다.

INTERBUS-ST 아날로그 입력 모듈, 8개의 입력, 0 - 10 V, 0 - 5 V, 0 - 25 V, 0 - 50 V, IP20 수준 보호, 구성품: 스프링 케이지 연결방식 단자 부품 및 모듈 전자 장치

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

INTERBUS ST 표준 아날로그 입력 모듈
광범위한 INTERBUS 아날로그 입력 모듈을 사용하면 다양한 애플리케이션에 적합한 이상적인 제품을 선택할 수 있습니다.
전압 또는 전류 신호가 있는 시판되는 모든 아날로그 표준 센서를 연결할 수 있습니다. INTERBUS 아날로그 입력 모듈의 특징은 다음과 같습니다.
- 높은 측정 정확도
- 매우 빠른 측정값 획득
- 뛰어난 간섭 및 공통 모드 억제
- 패시브 센서 연결을 위한 일정한 전압 소스
또한 다양한 안전 조치를 통해 극한의 산업 환경에서도 높은 수준의 작동 안정성이 보장됩니다. 다음과 같은 세이프티 시스템이 통합되어 있습니다.
- 프로세서의 워치독(Watchdog) 모니터링
- 공급 전압 모니터링, 특히 포괄적인 EMC 조치(예: 새로운 차폐 개념)
각 입력에 대해 추가의 외부 배선이 필요 없는 개별 차폐 연결 옵션을 제공합니다. 모듈을 DIN 레일에 스냅하면 보호 어스 접지에 자동으로 연결됩니다.
멀티-와이어 연결 방법 및 플러그-인 전자 장치와 같은 INTERBUS ST의 모든 일반적 처리 이점을 제공합니다.

이 제품 구입 이유

  • 표준 신호 타입(전압 및 전류)
  • 온도 측정 모듈

주요 상용 데이터

Orderkey 2721222
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918140441
개당 중량(패키지 제외) 640.100 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백