I/O 모듈 - IBSL BOX 24 DI 2/2-M12-D - 2720294

사진 없음

I/O 모듈

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

제품 설명

INTERBUS Loop 디지털 I/O 모듈
IP65 하우징 보호가 적용된 디지털 INTERBUS Loop I/O 모듈을 사용하면 M12 커넥터를 통해 디지털 센서 및 액추에이터를 INTERBUS Loop에 연결할 수 있습니다.
이 모듈은 커넥터를 사용할 필요가 없는 새로운 IDC 기술을 사용해 INTERBUS Loop에 연결됩니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 2720294
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918154387
개당 중량(패키지 제외) 114.000 g
관세율 번호 85389091

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백