터미네이션 보드 - IBS S5 100 SL-T - 2719755

터미네이션 보드

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

Siemens SIMATIC‚ S5-90/95U 및 100U PLC용 INTERBUS 슬레이브 컨트롤러 보드
슬레이브 원격 인터페이스 IBS S5 100 SL-T를 사용해 SIMATIC S5 90U/95U 및 100U PLC를 INTERBUS 네트워크에 통합할 수 있습니다. 보드는 플랫 리본 케이블을 통해 SIMATIC 버스 모듈과 동일하게 연결됩니다. 원하는 데이터 폭은 스위치를 사용해 설정됩니다.
연결하면, 보드가 PLC의 I/O 범위를 통해 INTERBUS 네트워크와 데이터를 교환합니다.
특징은 다음과 같습니다.
- 가변 데이터 폭
- 개별 전원 공급
- 진단 디스플레이
- DIN 레일에 마운팅

주요 상용 데이터

Orderkey 2719755
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918132279
개당 중량(패키지 제외) 316.900 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백