I/O 모듈 - IBS IP CDIO/R 24-8/SF - 2719564

사진은 IBS IP CDIO/R 24-8 제품입니다.

디지털 입력/출력 모듈, 로봇에 사용, IP65 수준 보호, 8개의 입력, 24 V DC, 4선 연결 기술 또는 8개의 출력, 24 V DC, 0.5 A, 3선 연결 기술, 모듈 뒷면에 추가 신호 연결

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

IBS IP CDIO/R 24... 모듈은 로봇용 입력/출력 장치로 사용할 수 있습니다. 금속 하우징이 있기 때문에 납땜 애플리케이션에도 사용할 수 있습니다. 이 모듈은 단자 박스에 마운트된 경우 납땜 변압기에서 직접 사용할 수 있습니다. 이 모듈은 17핀 원형 커넥터를 통해 연결됩니다. 이 커넥터에는 INTERBUS 및 전원 공급 라인 외에도 CCR(Constant Current Regulation) 및 SCM(Secondary Circuit Monitoring)을 위한 추가 신호 라인 2개가 있습니다. 이러한 신호는 .../SF 장치의 밑면에 루프 인되며 제어 및 모니터링 작업을 위해 납땜 전류 컨트롤러에 필요합니다.
다음과 같은 두 가지 모듈 타입이 제공됩니다.
IBS IP CDIO 24-8 ... 모듈에는 입력 또는 출력으로 사용할 수 있는 8개의 채널이 있습니다.
IBS IP CDIO 24-12/4/8 .. 모듈에는 12개의 입력과 8개의 출력이 있습니다.

이 제품 구입 이유

  • IP65 수준 보호
  • I/O 및 버스 로직의 전기 절연

주요 상용 데이터

Orderkey 2719564
패키지 단위 1 pcs
GTIN 4017918241650
개당 중량(패키지 제외) 681.000 g
관세율 번호 85176200
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백