버스 커플러 - IBS SL 24 BK-LK - 2719454

사진 없음

버스 커플러

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

제품 설명

INTERBUS Loop 버스 단자 모듈
INTERBUS Loop 버스 단자 모듈은 INTERBUS Loop를 시작하는 원격 버스 장치며 센서 및 액추에이터를 INTERBUS에 연결할 수 있도록 합니다.
- 다이렉트 루프 장치로 또는
- INTERBUS Loop 입력/출력 모듈을 통해
IBS SL 24 BK-T 버전은 표준 원격 버스 케이블이 사용되는 애플리케이션을 위한 제품입니다. IBS SL 24 BK-LK 모듈은 광섬유를 사용해 완전한 또는 부분적인 데이터 전송이 수행되는 시스템에서 사용하도록 설계되었습니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 2719454
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918140205
개당 중량(패키지 제외) 588.800 g
관세율 번호 85389091

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백