모터 단자 - VIOK 1,5-3D/PE - 2718206

모터 단자대, 4단, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 연결 방법: 스크류 연결, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5,°NS 35/15

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 이 단자대에는 2개의 피드스루 레벨과 2개의 부스바 레벨이 있습니다.
  • 2번째 피드스루 레벨을 통해 추가적으로 제어되는 프로그램 방식 또는 자체 모니터링 이니시에이터에 사용됩니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 2718206
패키지 단위 50 pcs
카탈로그 페이지 페이지 449 (C-1-2017)
GTIN 4017918062279
개당 중량(패키지 제외) 27.150 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백