센서/액추에이터 단자대 - VIOK 1,5-LA 24RD/O-MO - 2718028

센서/액추에이터 단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 상단부에는 라벨링할 수 있는 신호 케이블용 피드스루 연결이 포함되어 있습니다.
  • 이 단자대는 단일 단자대를 이니시에이터 및 액추에이터에 사용할 수 있는 DIK ... 및 DOK ... 단자대의 조합입니다.
  • PE 연결은 하단부에 있습니다.
  • 2개의 미들 단자점이 이니시에이터에 전위를 공급합니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 2718028
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 448 (C-1-2017)
GTIN 4017918062125
개당 중량(패키지 제외) 19.860 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백