센서/액추에이터 단자대 - DIKD 1,5-PV BU - 2715584

센서/액추에이터 단자대, 등전위 본딩 있음, 연결 방법: 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 폭: 6.2 mm, 색상: 파랑, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 전위 분배기 단자대는 명확한 전위 식별을 위해 회색, 파란색 또는 검정색 절연 하우징과 함께 사용할 수 있습니다.
  • 7개 이상의 단자점에 대한 전위 분배를 위한 브리지 가능 상단부
  • 공간 절약형 전위 분배기 단자대

주요 상용 데이터

Orderkey 2715584
패키지 단위 50 pcs
카탈로그 페이지 페이지 443 (C-1-2017)
GTIN 4017918061470
개당 중량(패키지 제외) 21.353 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백