설치용 접지 단자대 - PIK 6-PE/L/N - 2714297

설치용 접지 단자대, 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 8.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • PIK 4 단자대와 동일한 모양

주요 상용 데이터

Orderkey 2714297
패키지 단위 50 pcs
카탈로그 페이지 페이지 591 (C-3-2013)
GTIN 4017918105563
개당 중량(패키지 제외) 34.233 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 GR (그리스)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백