설치용 접지 단자대 - PIK 4-PE/L/NTB - 2714158

설치용 접지 단자대, 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 개별 회로 절연이 있는 단자대 제품은 DIN VDE 100‑718의 세이프티 요구 사항을 충족합니다. 일반적으로 각 회로는 잔류 전류 장치를 사용해 개별적으로 보호해야 합니다. 이를 통해 높은 U가 유도됩니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 2714158
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 588 (C-3-2013)
GTIN 4017918061340
개당 중량(패키지 제외) 31.600 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백