설치용 접지 단자대 - PIK 4-PE/L/L - 2714022

설치용 접지 단자대, 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • PIK 제품군의 다른 유형은 실제로 사용되는 다른 모든 회로 제품을 지원합니다.
  • 예를 들어, PIK 4-PE/L/NT 및 PIK 4-L/L을 결합하면 3상 회로를 12.4 mm의 설계 폭에 배선할 수 있습니다. 따라서 1단 설치 단자대를 사용한 기존 배선과 비교해 18.6 mm의 공간이 절약됩니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 2714022
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 587 (C-3-2013)
GTIN 4017918061272
개당 중량(패키지 제외) 22.840 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 GR (그리스)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백