설치용 접지 단자대 - PIK 4-PE/L/NT - 2714006

설치용 접지 단자대, 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 6.2 mm에 불과한 설계 폭
  • 단일 하우징 단자대에는 단상 회로에 속하는 3개의 단자대 타입이 포함되어 있습니다.
  • 하단부에는 스냅될 때 DIN 레일과 자동으로 접촉되는 보호 전선 연결이 들어 있습니다.
  • 위상 연결은 중단부의 상도체 피드스루 단자대에 의해 연결됩니다.
  • 상단부에는 안정적인 분리 슬라이드를 통해 중성 부스바에 연결되는 중성 전선용 연결이 포함되어 있습니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 2714006
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 586 (C-3-2013)
GTIN 4017918061258
개당 중량(패키지 제외) 25.100 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 GR (그리스)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백