전자 하우징 - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - 2713645

플러그, 정격 전류: 8 A, 핀 수: 5, 간격: 3.81 mm

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2713645
패키지 단위 50 pcs
카탈로그 페이지 페이지 666 (C-1-2013)
GTIN 4017918914509
개당 중량(패키지 제외) 4.350 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백