전자 하우징 - ME MAX 22,5 2-2 KMGY - 2713625

완벽한 하우징, 길이: 99 mm, 통풍구 있음, 전체 하우징, 교차 연결: DIN 레일 커넥터, 색상: 밝은 회색, 폭: 22.5 mm, 높이: 114.5 mm, 포지션 교차 커넥터의 수: 5

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • ME-MAX 제품군의 항목
  • 손쉬운 마운팅
  • 6.2 mm - 90 mm의 전체 폭으로 제공, 모듈형 확장 가능
  • UL 94에 따른 난연성등급 V0
  • 다양한 연결 기술
  • DIN 레일에 마운트 가능
  • DIN 레일 마운트 및 전원 연결 시스템용 버스 커넥터 옵션

주요 상용 데이터

Orderkey 2713625
패키지 단위 10 pcs
최소 주문 수량 10 pcs
카탈로그 페이지 페이지 686 (C-1-2013)
GTIN 4017918917401
개당 중량(패키지 제외) 49.225 g
관세율 번호 85389099
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백