텍스트 패널 - TP 420 IB - 2712024

텍스트 패널, INTERBUS 슬레이브가 있는 작업자 패널, IP65 보호(전면부)

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

제품 설명

새롭게 출시된 혁신적인 텍스트 패널 세트 제품군은 유연한 작동 및 시각화 개념을 바탕으로 자동화 분야를 위한 새로운 표준을 제시합니다. 피닉스컨택트 텍스트 패널은 강력하고 저렴할뿐만 아니라 컴팩트하고 견고합니다. 이 제품군의 모든 장치는 일관된 "외관과 사용자 경험"을 제공합니다. 4 - 16개 라인과 라인당 20 - 40자의 디스플레이 포맷과 멤브래인 키보드를 사용한 작업을 제공하는 피닉스컨택트 텍스트 패널은 손쉬운 작업 및 디스플레이 크기와 관련된 광범위한 요구 사항을 충족합니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 2712024
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918811341
개당 중량(패키지 제외) 854.600 g
관세율 번호 84714100
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백