전자 하우징 - ICS PAC CARRIER - 2709820

사진 없음

전자 하우징

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 모듈형 시스템 및 연결 기술의 고유한 모듈성으로 인한 유연한 사용
  • 통합 컴포넌트로 제공되는 RJ45, USB, D-SUB 및 안테나 소켓과 같은 표준 연결
  • 최적의 공간 활용 및 조정 가능한 설계, 색상 및 인쇄
  • 손쉬운 모듈 간 통신을 위한 병렬 및 직렬 접점이 있는 8핀 DIN 레일 커넥터

주요 상용 데이터

Orderkey 2709820
패키지 단위 25 pcs
최소 주문 수량 100 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918943059
개당 중량(패키지 제외) 100.500 g
관세율 번호 39269097
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백