스타터 키트 - PSI-MOS-RS485W2/850-STARTER - 2708672

사진 없음

2선 기술의 RS-485 버스 시스템용 PSI-MOS 스타터 키트. 시리즈를 처음 사용하기 전에 광섬유 컨버터의 제품 속성 확인. 850 nm 기술(T-커플러)이 적용된 3개의 PSI-MOS 장치 및 3개의 광섬유 케이블(약 1 m 길이) 포함

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2708672
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356041430
개당 중량(패키지 제외) 1,946.600 g
관세율 번호 85176200
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백