스타터 키트 - PSI-MOS-PROFIB/850-STARTER - 2708669

사진 없음

PROFIBUS용 PSI-MOS 스타터 키트. 시리즈를 처음 사용하기 전에 광섬유 컨버터의 제품 속성 확인. 850 nm 기술(T-커플러)이 적용된 3개의 PSI-MOS 장치 및 3개의 광섬유 케이블(약 1 m 길이) 포함. 이중화 링 구조 구현 가능

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2708669
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356041423
개당 중량(패키지 제외) 1,840.000 g
관세율 번호 85176200
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백