인터페이스 컨버터 - PSI-GSM/GPRS-MODEM/RS232 - 2708630

EN DIN 레일에 조립하기 위한 산업용 GSM 모뎀. GSM 및 GPRS. 900 + 1800 MHz. 직렬 RS-232 인터페이스. 알람 입력 및 출력. 공급 전압 24 V AC/DC

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2708630
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 465 (IF-2007)
GTIN 4046356041409
개당 중량(패키지 제외) 296.200 g
관세율 번호 85176200
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백