FO 컨버터 - PSI-MOS-PROFIB/FO 660 T - 2708287

통합 광학 진단이 있는 FO 컨버터, 알람 접점, 최대 12 Mbps의 PROFIBUS용, 2개의 FO 인터페이스가 있는 T-커플러(FSMA), 660 nm, 폴리머/PCF 파이버 케이블용

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

PSI-MOS-PROFIB/FO... 장치는 구리 기반 PROFIBUS 인터페이스를 광섬유로 변환합니다.
통합 광학 진단으로 인해 설치뿐만 아니라 작동 도중에 FO 경로의 영구 모니터링이 가능합니다. 광섬유 경로의 신호 출력이 위험 레벨 아래로 내려가면 플로팅 스위치 접점이 활성화됩니다.
PSI-MOS-PROFIB/FO... T T-커플러는 인터페이스를 2개의 FO 케이블용으로 변환할 수 있게 합니다. 이 장치를 사용하여 시스템 가용성을 향상시키는 선형 구조 및 링 구조를 만들 수 있습니다.

이 제품 구입 이유

  • DIN 레일 커넥터를 사용해 모듈 방식으로 PSI 구리 리피터와 결합 가능
  • DIN 레일 커넥터를 통해 라우팅되는 공급 전압 및 데이터 신호
  • COMBICON 스크류 단자대를 사용해 연결을 삽입할 수 있습니다.
  • 자동 데이터 속도 탐지 또는 DIP 스위치를 통한 고정 데이터 속도 설정
  • 옵션 시스템 전원 공급 장치를 통한 이중화 전원 공급 가능
  • 모든 인터페이스 간 고품질 전기 절연(PROFIBUS // 광섬유 포트 // 전원 공급 // DIN 레일 커넥터)
  • 영역 2에서 사용 승인됨
  • 광섬유 경로의 연속 모니터링을 위한 통합 광학 진단
  • 중요 광섬유 경로와 관련된 알람 생성을 유도하기 위한 플로팅 스위치 접점
  • 영역 1의 장치에 직접 연결하기 위한 본질 안전 광섬유 인터페이스(Ex op is)
  • 최대 12Mbps의 모든 데이터 속도에 적합
  • 모든 케스케이딩 깊이를 위한 비트 리타이밍
  • DNV GL에 따른 조선업 분야 승인
로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2708287
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 431 (C-6-2019)
GTIN 4017918973988
개당 중량(패키지 제외) 191.380 g
관세율 번호 85176200
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백