FO 컨버터 - FL MC 10/100BASE-T/FO-660 - 2708193

FO 컨버터, 10/100Base-T를 폴리머 및 PCF 파이버로 변환용, (660 nm), SC-RJ FO 연결(PROFINET 표준), 레일 마운트 가능, 공급 24 V DC

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 백플레인 버스 접점, 대체 또는 이중화 24 V 전원 공급 활성화
  • 손쉬운 연결 모니터링을 위한 링크 스루 기능입니다. 연결된 케이블 연결 상태 및 장치 성능을 모니터링하고 표시합니다.
  • 최대 전송 용량 확보를 위해 로컬 또는 투명 자동 협상 기능 중 선택
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2708193
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 408 (C-8-2013)
GTIN 4017918973957
개당 중량(패키지 제외) 120.100 g
관세율 번호 85176200
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백