FO 컨버터 - FL MC 10/100BASE-T/FO G1300 - 2708164

FO 컨버터, 10/100Base-T(X)를 멀티 모드 유리 섬유로 변환용, (1300 nm), SC 듀플렉스 FO 연결, 레일 마운트용, 공급 24 V DC

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2708164
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 545 (IF-2011)
GTIN 4017918932701
개당 중량(패키지 제외) 166.900 g
관세율 번호 85176200
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백