FO 컨버터 - PSI-MOS-DNET CAN/FO 660/EM - 2708067

통합 광학 진단 기능이 포함된 FO 컨버터, DeviceNet™, CAN, CANopen 최대 800 kbps용, 확장/이중화 모듈, 인터페이스: 1x FO (FSMA), 660 nm, 폴리머/PCF 섬유 케이블용

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

PSI-MOS-DNET... 광섬유 전송 시스템을 사용하면 DeviceNet™ 및 CANopen® 사용자는 광섬유에 기초한 간섭 없는 간단한 네트워킹의 이점을 누릴 수 있습니다. 또한 버스 케이블 단락-회로는 관련된 특정 전위 세그먼트에만 영향을 줍니다. 이로 인해 전반적인 가용성이 증가하고 버스 토폴로지 설계 시에 유연성이 향상됩니다. 광섬유 기술을 사용하면 분기 라인과 스타 및 트리 구조를 만들 수 있습니다.
PSI-MOS-DNET CAN/FO... 시리즈의 22.5 mm 공간 절약형 장치는 내부 백플레인을 특징으로 합니다. 기본적으로 실현할 수 있는 최대 네트워크 확장(구리 및 광섬유 테이블의 총 합계)은 사용된 데이터 속도에 따라 다릅니다.

이 제품 구입 이유

  • 최대 800 kbps의 데이터 속도, DIP 스위치를 통해 설정
  • 영역 2에서 사용 승인됨
  • 영역 1의 장치에 직접 연결하기 위한 본질 안전 광섬유 인터페이스(Ex op is)
  • 광섬유 경로의 연속 모니터링을 위한 통합 광학 진단
  • 모든 인터페이스 간 고품질 전기 절연(DeviceNet // 광섬유 포트 // 전원 공급 // 백플레인)
  • 통합 버스 터미네이션 저항기를 내부적으로 연결할 수 있습니다.
  • 공급 전압 및 데이터 신호 라우팅을 위한 통합 백플랜
  • COMBICON 스크류 단자대를 사용해 연결을 삽입할 수 있습니다.
  • 중요 광섬유 경로와 관련된 알람 생성을 유도하기 위한 기본 모듈의 플로팅 스위치 접점
로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2708067
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 433 (C-6-2019)
GTIN 4017918943233
개당 중량(패키지 제외) 104.780 g
관세율 번호 85176200
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백