전자 하우징 - UM108-SEFE/R-A73 BK - 2707615

사진 없음

풋이 있는 측면 부품, 폭: 5 mm(오른쪽), NS 32 또는 NS 35/7.5 조립용, 높은 설계, 폭 73 mm U-프로파일 커버용

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2707615
패키지 단위 10 pcs
최소 주문 수량 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918903145
개당 중량(패키지 제외) 18.450 g
관세율 번호 85389099
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백