전자 하우징 - CM 50-LG G/H 30/BO BK - 2707521

사진 없음

, 길이: 102 mm,완벽한 하우징 통풍구 있음, 교차 연결: 버스 커넥터 없음, 색상: 검정, 폭: 50 mm, 높이: 133 mm, 포지션 교차 커넥터의 수: 관련 없음

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2707521
패키지 단위 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918900823
개당 중량(패키지 제외) 170.340 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백