전자 하우징 - ME MAX 17,5 G 2-2 GN - 2706920

사진은 DIN 레일 버스 커넥터 플러그가 삽입된 제품(개방형 하우징)입니다.

DIN 레일 하우징, Tall 디자인, 통풍구 없음, 폭: 17.5 mm, 높이: 99 mm, 교차 연결: DIN 레일 커넥터, 색상: 녹색 (6021)

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • ME-MAX 제품군의 항목
  • 손쉬운 마운팅
  • 6.2 mm - 90 mm의 전체 폭으로 제공, 모듈형 확장 가능
  • UL 94에 따른 난연성등급 V0
  • 다양한 연결 기술
  • DIN 레일에 마운트 가능
  • DIN 레일 마운트 및 전원 연결 시스템용 버스 커넥터 옵션
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2706920
패키지 단위 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918914059
개당 중량(패키지 제외) 46.888 g
관세율 번호 85389099
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백