인터페이스 컨버터 - GW MODBUS TCP/RTU 2E/4DB9 - 2702767

GW MODBUS TCP/RTU... 게이트웨이는 직렬 기반 Modbus RTU(또는 ASCII)를 Modbus TCP로 변환합니다. 직렬 마스터 또는 슬레이브 장치를 지원합니다. 2개의 RJ45 포트와 4개의 D-SUB 9 포트가 포함되어 있습니다.

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2702767
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 343 (C-6-2017)
GTIN 4055626339344
개당 중량(패키지 제외) 246.000 g
관세율 번호 85176200
출신 국가 US (미국)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백