보안 기기 - FL MGUARD CENTERPORT - 2702547

매우 높은 성능의 보안 기기, 최대 3000개의 VPN 터널(선택적 라이센스), 19"/1U, 이중화 전원 공급 장치, 2 x 100 ... 240 V AC

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 최고 수준의 보안
  • 최대 성능

주요 상용 데이터

Orderkey 2702547
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 339 (C-6-2019)
GTIN 4055626290423
개당 중량(패키지 제외) 9.000 kg
관세율 번호 85176200
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백