인라인 단자 - IB IL AI 4/U/0-10-ECO - 2702496

Inline ECO, 아날로그 입력 단자, 아날로그 입력: 4,0 V ... 10 V,연결 방법: 2선,로컬 버스에서 전송 속도: 500 kBit/s,보호 수준: IP20,인라인 커넥터 포함

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다.

측정값은 표준 표시 형식으로 표시됩니다.
인라인 ECO 단자는 0°C - +55°C의 온도 범위에 사용하도록 인증되었습니다. 전자 장치 베이스 및 인라인 커넥터가 기본으로 제공됩니다.

이 제품 구입 이유

  • 4개의 아날로그 입력 채널
  • 2선 기술의 센서 연결
  • 전압 범위: 0 V ... 10 V
  • 데이터 포맷: 표준 표시
  • 분해능: 12비트
  • 진단 인디케이터

주요 상용 데이터

Orderkey 2702496
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 142 (C-6-2017)
GTIN 4055626205021
개당 중량(패키지 제외) 69.000 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백