LED 기계 라이트 - PLD M 280 W-40 284 - 2702491

LED 기계 라이트, 24 V DC, 방사 각도 40 °, 색상 온도 6500 K, 길이 284 mm, 조명 하우징: 아노다이즈드 알루미늄, 창: 단일 창 안전 유리(ESG, 열 강화 플로트 유리), 냉각제 및 윤활유에 대한 내성

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

제품 설명

이 LED 기계 라이트는 기계 내부 또는 위에서 조명을 제공하도록 설계되었습니다.
이 라이트는 혹독한 환경에서 사용할 수 있습니다.
이는 다음과 같은 특징이 있기 때문입니다.
- 높은 보호 수준
- 일반 냉각제 및 윤활유에 대한 내성
- 진동 및 충격에 대한 내성
- 안전 유리
IP67/IPX9 보호 수준으로 인해 고압 세척을 해야 하는 기계에서 사용할 수 있습니다.

이 제품 구입 이유

  • 낮은 높이로 인한 공간 절약
  • 펀칭된 3 m 공급 라인을 통해 즉시 연결
  • 40° 방사 각도로 인한 집중적 조명
  • IP67 보호와 냉각제 및 윤활유에 대한 내성으로 인해 기계 도구에서 사용 가능
  • IP69 보호로 인해 보호 수준과 관련된 가장 까다로운 요구 사항에서도 사용 가능
  • 안전 유리를 사용해 기계적 변형이 있는 환경에서도 사용 가능
  • 북미 시장 사용을 위한 ETL 승인 획득
  • 에너지 효율적인 LED 기술 및 최대 50,000 h의 LED 서비스 수명을 바탕으로 뛰어난 경제성 제공

주요 상용 데이터

Orderkey 2702491
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 505 (C-6-2019)
GTIN 4055626216850
개당 중량(패키지 제외) 1,000.000 g
관세율 번호 94054099
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백